A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
08M
Méret
Ø 8 x 50 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PS-RE11-02 | BOS 08E-PS-KE20-02 | |
|
-
Listás ár
|
29.565 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Méret | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfész | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (vevők) | Egyutas fénysorompók (vevők) |
| Fény jellege | LED piros fény | - |
| hatótávolság | 0...1,1 m | 0...2,2 m |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott