A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres diffúz érzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
52.978 HUF
Listás ár
|
50.475 HUF
Listás ár
|
49.641 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | divergens | divergens | divergens |
| fényfolt mérete | 27 x 27 mm 300 mm-nél | 27 x 27 mm 300 mm-nél | 27 x 27 mm 300 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz | Sárgaréz | Sárgaréz |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott