Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS01C3

BOS 18M-PS-PR20-S4

Hengeres fényvisszaverő fényérzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal

típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 300 mm 7 m-nél
hatótávolság
0...7 m
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
Üveg, tükröződésmentes
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
A szállítmány tartalma
M18x1 anya (2x)
Üzemeltetési útmutató
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné