Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS01CA

BOS 18M-PA-RD21-S4

Hengeres diffúz érzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal

típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
fényfolt mérete
Ø 25 mm 300 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
0...300 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
Üveg, tükröződésmentes
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
A szállítmány tartalma
M18x1 anya (2x)
Üzemeltetési útmutató
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné