A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-RE20-S4S | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
-
Listás ár
|
31.286 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (vevők) | Egyutas fénysorompók (vevők) |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...20 m | 0...20 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | üveg | Üveg, tükröződésmentes |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| A szállítmány tartalma | - |
Üzemeltetési útmutató M18x1 anya (2x) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott