A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
50K
Méret
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PA-RE10-S4S | BOS 50K-PA-RE13-S4 | |
|
-
Listás ár
|
54.230 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 50K | 50K |
|---|---|---|
| Méret | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (vevők) | Egyutas fénysorompók (vevők) |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...60 m | 0...60 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
PC ABS-műanyag |
PC ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott