Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BOS01JN

BOS 5K-NU-LX10-S75

Adó-vevős érzékelők

típuscsalád
5K
Méret
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
5K
Méret
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
Ø 5 mm 3 m-nél
hatótávolság
0...30 m
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PC
PBT
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
CDRH
EAC
WEEE
jelölés
Global
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné