A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
6K
Méret
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
billentyűzár be/ki
billentyűzár be/ki
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RH10-S75 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
70.916 HUF
Listás ár
|
60.487 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfész | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
| bemeneti funkció |
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak billentyűzár be/ki |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 50 mm-nél | divergens |
| fényfolt mérete | 5 x 5 mm a fókuszban | 15 x 15 mm 200 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 1...200 mm | 1...200 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott