Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS01LJ

BOS 6K-NU-LH10-02

Tárgyreflexiós érzékelők

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interfész
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
billentyűzár be/ki
Javasolt alternatíva
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
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interfész
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
billentyűzár be/ki
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
fókuszált
fényfolt mérete
Ø 1.2 mm 120 mm-nél
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
4...120 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
Ecolab
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné