A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
billentyűzár be/ki
billentyűzár be/ki
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RD10-02 | BOS 6K-UI-RD10-02 | |
|
53.812 HUF
Listás ár
|
47.972 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| típuscsalád | 6K | 6K |
| Méret | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 mm x 34 mm x 21.6 cm |
| Interfész | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) |
| bemeneti funkció |
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak billentyűzár be/ki |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| fényfolt mérete | 20 x 20 mm 180 mm-nél | 70 x 70 mm 800 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...800 mm | 0...800 mm |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Csak a CAD modell letöltése támogatott