felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BOS02E7
BOS 6K-UI-RE10-S75
- típuscsalád
- 6K
- Méret
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interfész
- NPN záró/nyitó (NO/NC)
- bemeneti funkció
-
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
billentyűzár be/ki - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Egyutas fénysorompók (vevők)
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 0...13 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01