A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Prizmás érzékelők
típuscsalád
6K
Méret
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PR10-S49 | BOS 6K-UU-PR10-S49 | |
|
57.150 HUF
Listás ár
|
50.058 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfész | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | 600 x 600 mm 7 m-nél | 500 x 500 mm 6 m-nél |
| hatótávolság | 0...6 m | 0.1...6 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| bemeneti funkció | - |
billentyűzár be/ki ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak |
Csak a CAD modell letöltése támogatott