Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS01MK

BOS 6K-NU-PR10-S75

Prizmás érzékelők

típuscsalád
6K
Méret
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfész
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
6K
Méret
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfész
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
600 x 600 mm 7 m-nél
hatótávolság
0...6 m
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné