A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres fényvisszaverő fényérzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
PNP: nyitó (NC)
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
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
| BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4S | |
|
58.818 HUF
Listás ár
|
58.818 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | kollimált | kollimált |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 10 mm 16 m-nél | Ø 10 mm 16 m-nél |
| hatótávolság | 0...16 m | 0...16 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott