Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS01RM

BOS 08E-PO-PR20-S49

Hengeres fényvisszaverő fényérzékelők M8-as menettel és különböző fénytípusokkal

típuscsalád
08E
Méret
Ø 8 x 40 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
08E
Méret
Ø 8 x 40 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 3.0 mm Fénykibocsátás
hatótávolság
30 mm...1 m
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné