A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzetes diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal
típuscsalád
Q08M
Méret
8 x 44 x 8 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
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
| BOS Q08M-PS-KD20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-KD20-02 | |
|
38.378 HUF
Listás ár
|
38.378 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Méret | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| fényfolt mérete | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 1...60 mm | 1...60 mm |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, 0,20 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény, nikkelezett | cink, Présöntvény, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott