A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adó-vevős érzékelők
típuscsalád
08E
Méret
Ø 8 x 40 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-02 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
42.132 HUF
Listás ár
|
41.298 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Méret | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (vevők) | Egyutas fénysorompók (vevők) |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| hatótávolság | 0...3 m | 0...3 m |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott