A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres diffúz érzékelők M12-es menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
12M
Méret
Ø 12 x 60 mm
Interfész
2x PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
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
| BOS 12M-PSV-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
40.046 HUF
Listás ár
|
40.046 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfész | 2x PNP: záró (NO) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság |
Fix fókuszálás fix háttérkitakarás |
Fix fókuszálás fix háttérkitakarás |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 25 mm-nél | Fókusz tipikusan 25 mm-nél |
| fényfolt mérete | Ø 2 mm 25 mm-nél | Ø 2 mm 25 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 1...25 mm | 1...25 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott