- típuscsalád
- R040M
- Méret
- 59 x 7 x 8 mm
- Interfész
- PNP záró (NO)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- microSPOT-LED piros fény
- hatótávolság
- 0...50 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03