A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres diffúz érzékelők M12-es menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
12M
Méret
Ø 12 x 60 mm
Interfész
PNP: nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
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
| BOS 12M-PO-RD11-02 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
24.612 HUF
Listás ár
|
24.612 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfész | PNP: nyitó (NC) | PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| fényfolt mérete | Ø 8 mm 100 mm-nél | Ø 8 mm 100 mm-nél |
| Fény jellege | vörös fény | vörös fény |
| hatótávolság | 1...100 mm | 1...100 mm |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott