Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS0219

BOS R020K-NS-RF10-02

Kubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 150 mm-es hatótávolságig

típuscsalád
R020K
Méret
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfész
NPN: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, HGA rögzített
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
R020K
Méret
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfész
NPN: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, HGA rögzített
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
fényfolt mérete
Ø 2 mm 8 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
hatótávolság
1...15 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné