A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus átmenő sugárzású érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
R01E
Méret
20 x 32 x 9 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KE20-02 | BOS R020K-PS-RX11-02 | |
|
40.881 HUF
Listás ár
|
52.978 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| típuscsalád | R01E | R020K |
| Méret | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...2,2 m | 0...2 m |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| sugár-jelleg | - | divergens |
| fényfolt mérete | - | Ø 23 mm 500 mm-nél |
Csak a CAD modell letöltése támogatott