A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
R01E
Méret
20 x 32 x 9 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
58.818 HUF
Listás ár
|
45.052 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| típuscsalád | R01E | Q08M |
| Méret | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | fix háttérkitakarás | fix háttérkitakarás |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| fényfolt mérete | Ø 3.0 mm Fénykibocsátás | Ø 3 mm Fénykibocsátás |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 100 mm | 5...30 mm |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,0 m, PUR |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | cink, Présöntvény, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott