A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 150 mm-es hatótávolságig
típuscsalád
R020K
Méret
7.7 x 32.5 x 13.5 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
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
| BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75/100 | |
|
55.481 HUF
Listás ár
|
55.481 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R020K | R020K |
|---|---|---|
| Méret | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP: záró (NO) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 15 mm-nél | Fókusz tipikusan 15 mm-nél |
| fényfolt mérete | Ø 4.4 mm 80 mm-nél | Ø 4.4 mm 80 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 1...150 mm | 1...150 mm |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PVC | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PVC |
| Ház anyaga | ABS-műanyag | ABS-műanyag |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott