A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tárgyreflexiós érzékelők
típuscsalád
18E
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PA-RD30-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Listás ár
|
44.635 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
PNP: záró (NO) PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| fényfolt mérete | Ø 50 mm 600 mm-nél | Ø 50 mm 600 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 500 mm | 500 mm |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PMMA | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Csak a CAD modell letöltése támogatott