A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú fényvisszaverő fényelektromos érzékelőink olcsó és kisméretű belépőszintű változata
típuscsalád
5K
Méret
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
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
| BOS 5K-PU-LR10-S49 | BOS 5K-PU-LR10-S75 | |
|
47.041 HUF
Listás ár
|
47.041 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Méret | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfész | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | piros lézerfény | piros lézerfény |
| fényfolt mérete | Ø 5 mm 3 m-nél | Ø 5 mm 3 m-nél |
| hatótávolság | 0...10 m | 0...10 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott