A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres, átmenő fényelektromos érzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
bemeneti funkció
Teszt (emitter ki)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
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
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
35.458 HUF
Listás ár
|
33.789 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| bemeneti funkció | Teszt (emitter ki) | - |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Egyutas fénysorompók (adók) | Egyutas fénysorompók (adók) |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED infravörös | LED infravörös |
| hatótávolság | 0...50 m | 0...50 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | Üveg, tükröződésmentes | Üveg, tükröződésmentes |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| A szállítmány tartalma |
M18x1 anya (2x) Üzemeltetési útmutató |
M18x1 anya (2x) Üzemeltetési útmutató |
Csak a CAD modell letöltése támogatott