A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres fényvisszaverő fényérzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal
típuscsalád
18MR
Méret
Ø 18 x 92 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
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
| BOS 18MR-PA-PR20-S4 | BOS 18MR-PA-PR20-S4S | |
|
44.218 HUF
Listás ár
|
44.218 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 92 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Interfész |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
PNP záró (NO) PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Prizmás fénysorompó | Prizmás fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...6 m | 0...6 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | üveg | üveg |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| A szállítmány tartalma | - |
M18x1 anya (2x) Üzemeltetési útmutató |
Csak a CAD modell letöltése támogatott