A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus fényvisszaverő érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
típuscsalád
R254K
Méret
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Analóg, áram: 4…20 mA
Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, áram: 4…20 mA
Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott