A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus átmenő sugárzású érzékelők különböző fénytípusokkal furatszereléshez
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
típuscsalád
R080K
Méret
19 x 44.1 x 37.5 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Analóg, áram: 4…20 mA
Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Analóg, áram: 4…20 mA
Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott