A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kubikus átmenő sugárzású érzékelők különböző fénytípusokkal, akár 20 m-es hatótávolsággal
típuscsalád
R090K
Méret
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfész
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
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
| BOS R090K-NU-RX10-S49 | BOS R090K-NU-RX10-S75 | |
|
46.826 HUF
Listás ár
|
46.826 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Méret | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfész | NPN: záró/nyitó (NO/NC) | NPN: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0...20 m | 0...20 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott