Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BOS02C5

BOS R254K-UUI-LE10-S4

Kubikus átmenő sugárzású érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
típuscsalád
R254K
Méret
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
típuscsalád
R254K
Méret
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
Pin 4: Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (vevők)
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
0...70 m
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PA 12
PA PACM 12
Aktív felület, anyag
PA PACM 12
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Automatic Switching Threshold Adaption
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Threshold Presetting
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Vibration monitoring
A szállítmány tartalma
Szerelési utasítás
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné