Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS02E2

BOS 6K-UI-PT10-S75

Kubikus fényvisszaverő fényelektromos érzékelők különböző fénytípusokkal 13 m-es tartományig

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó, Transparent detection
Optikai sajátosság
átlátszóság észlelése
Autocollimation
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
40 x 40 mm 1 m-nél
hatótávolság
0...2 m
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné