- típuscsalád
- 6K
- Méret
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfész
- PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC)
- bemeneti funkció
-
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Prizmás fénysorompó, Transparent detection
- Optikai sajátosság
- átlátszóság észlelése
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- 40 x 40 mm 1 m-nél
- hatótávolság
- 0...2 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02