Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS02E5

BOS 6K-XI-RS10-S75

Kubikus fényérzékelők különböző fénytípusokkal 18 m-es tartományig

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link
bemeneti funkció
Test input
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link
bemeneti funkció
Test input
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Egyutas fénysorompók (adók)
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
1 x 1 m at 13 m
hatótávolság
0...13 m
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné