Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Kubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 1.5 m-es hatótávolságig

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
fókuszált
fényfolt mérete
0.7 x 0.7 mm 250 mm-nél
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
1...250 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné