A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Miniatűr fotoelektromos érzékelő zárt térben történő használatra
típuscsalád
R030K
Méret
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
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
| BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-PO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
30.375 HUF
Listás ár
|
30.375 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Méret | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP: nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fénysorompó, háromszögelés | Fénysorompó, háromszögelés |
| Optikai sajátosság | háttér kitakarása | háttér kitakarása |
| sugár-jelleg | Fókusz tipikusan 15 mm-nél | Fókusz tipikusan 15 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| hatótávolság | 3...30 mm | 3...30 mm |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.20 m, TPU | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.20 m, TPU |
| Ház anyaga | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott