A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Miniatűr átsugárzó fotoelektromos érzékelő zárt térben történő használatra
típuscsalád
R030K
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Through-beam sensor (pair)
sugár-jelleg
divergens
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
| BOS R030K-PS-RX10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-PO-RX10-VC-00,2-S75 | |
|
33.210 HUF
Listás ár
|
33.210 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interfész | PNP: záró (NO) | PNP nyitó (NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| hatótávolság | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.20 m, TPU | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.20 m, TPU |
| Ház anyaga | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott