Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BOS02J3

BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75

Miniatűr átsugárzó fotoelektromos érzékelő zárt térben történő használatra

típuscsalád
R030K
Interfész
NPN záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Through-beam sensor (pair)
sugár-jelleg
divergens
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
R030K
Interfész
NPN záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Through-beam sensor (pair)
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
215 x 215 mm
hatótávolság
0 mm...1 m
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.20 m, TPU
Ház anyaga
PBT & ABS
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné