A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka egyirányú fényzárak Entry Line kiváló ár-érték arányával
típuscsalád
R072K
Méret
12 x 41.4 x 22.7 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
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
| BOS R072K-PU-RX10-S49 | BOS R072K-PU-RX10-S75 | |
|
22.275 HUF
Listás ár
|
22.275 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 41.4 x 22.7 mm | 12 x 41.4 x 22.7 mm |
| Interfész | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | egyutas fénysorompó | egyutas fénysorompó |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| fényfolt mérete | Ø 70 mm 2 m-nél | Ø 70 mm 2 m-nél |
| hatótávolság | 0...20 m | 0...20 m |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott