A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kiváló ár-érték arányú Entry Line kubikus fényérzékelők
típuscsalád
R072K
Méret
12 x 33.5 x 22.7 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
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
| BOS R072K-PU-RD10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RD10-00,3-S75 | |
|
20.250 HUF
Listás ár
|
20.250 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Méret | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| Interfész | PNP: záró/nyitó (NO/NC) | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| működési elv | Optoelektronikai érzékelő | Optoelektronikai érzékelő |
| optikai működési elv | Fényérzékelő, nagy energiájú | Fényérzékelő, nagy energiájú |
| sugár-jelleg | divergens | divergens |
| fényfolt mérete | Ø 40 mm 800 mm-nél | Ø 40 mm 800 mm-nél |
| Fény jellege | LED piros fény | LED piros fény |
| hatótávolság | 0 m...800 mm | 0 m...800 mm |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 1.50 m, TPU | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU |
| Ház anyaga |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott