A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: záró
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: záró
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M8x1-anya, 3--pólusú
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (8x)
Jeltípus
PNP
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-Apa, 12--pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M303P-2K-00-SM4CT | BPI 8M303P-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Listás ár
|
29.889 HUF
Listás ár
|
|
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M8x1-anya, 3--pólusú | 8x M8x1-anya, 3--pólusú |
|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld |
| kapcsolási funkció kijelzője | LED sárga (8x) | LED sárga (8x) |
| Jeltípus | PNP | PNP |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-Apa, 12--pólusú | M12x1-apa, 12--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 1.5 A |
| Maximális összegáram | 6 A | 1.5 A |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott