A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: záró
PIN 5: PE
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: záró
PIN 5: PE
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 4--pólusú
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (8x)
Jeltípus
PNP
Kábel
PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott