A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: záró
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: záró
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
10x M8x1-anya, 3--pólusú
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
kapcsolási funkció kijelzője
LED sárga (10x)
Jeltípus
PNP
Kábel
PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott