A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: jel
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: jel
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 3--pólusú
kapcsolási funkció kijelzője
nincs LED
Kábel
PUR fekete, 15 m, vonólánchoz alkalmas
Üzemi feszültség Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Maximális kimeneti áramerősség
3 A
Terméktervezés
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott