A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: jel
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: jel
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 3--pólusú
kapcsolási funkció kijelzője
nincs LED
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 12--pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Maximális kimeneti áramerősség
1.5 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott