Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BPI00HE

BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT

Passzív elosztók

Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 4--pólusú
kapcsolási funkció kijelzője
nincs LED
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 12--pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Maximális kimeneti áramerősség
1.5 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M8x1-anya, 4--pólusú
kapcsolási funkció kijelzője
nincs LED
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 12--pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Maximális kimeneti áramerősség
1.5 A
Maximális összegáram
1.5 A
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné