A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: +24 V
PIN 2: 2. jel
PIN 3: 0 V
PIN 4: 1. jel
PIN 5: PE
PIN 2: 2. jel
PIN 3: 0 V
PIN 4: 1. jel
PIN 5: PE
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Passzív elosztók
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M12x1-anya, 5--pólusú
kapcsolási funkció kijelzője
nincs LED
Csatlakozó (COM 1)
M23x1-apa, 19--pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Maximális kimeneti áramerősség
4 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott