Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Webshopban nem elérhető

BRS0001

BRS I-LI-MA-010GA-000

RadarImager

Alkalmazás
Imaging
Interfész
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Analóg, feszültség;Analóg, feszültség
Méret
202 x 140 x 465 mm
Védettség
IP20
Engedély / megfelelőség
WEEE
CE
ANATEL
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
Imaging
Interfész
Gigabit Ethernet (GigE Vision);Analóg, feszültség;Analóg, feszültség
Méret
202 x 140 x 465 mm
Védettség
IP20
Engedély / megfelelőség
WEEE
CE
ANATEL
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-08-90
ECLASS 11.0
27-28-08-90
ECLASS 12.0
27-28-08-90
ECLASS 13.0
27-27-45-01
ECLASS 14.0
27-27-45-01
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC004807
eCl@ss 8.1
27-28-08-90
eCl@ss 9.0
27-28-08-90
eCl@ss 9.1
27-28-08-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné