Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BSG001E

BSG TID-05-T37

Mechanikai tartozékok

működési elv
Szerelési tartozékok általában
alkalmazás
HSK63 szerszámtartó
Anyag
alumínium
Méret
Ø 110 x 40 mm
Rögzítés
Csavarok
kapcsok
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
Szerelési tartozékok általában
alkalmazás
HSK63 szerszámtartó
Anyag
alumínium
Méret
Ø 110 x 40 mm
Rögzítés
Csavarok
kapcsok
A szállítmány tartalma
Szerszámtartó (1x)
Cylinder head screw M5x25 (3x)
Hengercsap Ø4x30 (2x)
Besorolások
ETIM 8.0
EC004590
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné